Kovinska plošča za uvodnice

Št. artikla: SZ 2563150

Kot rezervni/nadomestni del za standardno priložene plošče z uvodnicami. Razred zaščite IP 66 pri namestitvi v običajnem spodnjem položaju.

Št. artikla:
SZ 2563150
Zasnova
zaprto
Opis izdelka
Kot nadomestni del za standardne plošče z uvodnicami.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Opomba
Razporeditev velikosti plošč kabelskih uvodnic je navedena na ustreznih ohišjih.
Mere
Širina: 534 mm
Globina: 149 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AE
Plošča za kabelske uvodnice
Velikost: 5
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 66 when mounting in the usual position at the bottom
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,85 kg
Bruto teža
0,936 kg
Carinska tarifna številka
73079100
EAN
4028177460584
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis izdelka
IN Metal gland plate, closed, WD: 534x149 mm, size: 5