Zložena uvodnica s penastim tesnilom in predhodno izrezanimi luknjami za metrične kabelske uvodnice.
- Št. artikla:
- EL 7705235
- Opis izdelka
- Kotna plošča z uvodnicami s penastim tesnilom in predhodno izvrtanimi, lomljivimi izrezi za metrične kabelske uvodnice M12, M20, M25, M32, M40.
- Material
- Jeklena pločevina, 1,5 mm
- Barva
- RAL 7035
- Število metričnih izrezov
- 4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40 - Mere
- Širina: 599 mm
Globina: 133,5 mm - Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,55 kg
- Bruto teža
- 1,64 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73079100
- EAN
- 4028177389854
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis izdelka
- EL Gland plate for metric cable glands, WxD: 599x133,5 mm, For EL