- Št. artikla:
- AX 2260070
- Zasnova
- z metričnim vijačnim priključkom
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Število metričnih izrezov
- 4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40 - Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55 if installed correctly
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,63 kg
- Bruto teža
- 0,653 kg
- Carinska tarifna številka
- 73079100
- EAN
- 4028177995291
- Opis izdelka
- AX gland plate with metric cable gland, for AX wall-mounted enclosure, 3-part, sheet steel, RAL 7035