- Št. artikla:
- HD 2410000
- Zasnova
- Standardne
- Prednosti
- Gladke, trdne zunanje površine učinkovito preprečujejo nabiranje škodljivih mikroorganizmov.
- Veliko lažje in zato cenejše čiščenje v primerjavi z običajnimi kabelskimi uvodnicami.
- Aplikacije
- Proizvajalec
- Tehnologija čistih prostorov (npr. farmacevtska industrija)
- Biotehnologija
- Kemična industrija
- Material
- Matica: nerjavno jeklo 1.4305 (AISI 303)
Tesnilo: v skladu s standardom FDA 21 CFR 177.2600
- Mere
- Navoj: M12 x 1.5
- Za kable s premerom
- 3 ‐ 6,5 mm
- Delovno temperaturno območje
- -20 °C...100 °C
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Paketi
- 5 pc(s).
- Neto teža
- 0,115 kg
- Bruto teža
- 0,123 kg
- Carinska tarifna številka
- 73181900
- EAN
- 4028177022447
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Opis izdelka
-
HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M12x1,5, for cables Ø 3-6.5 mm, Standard version