Prostor za napeljavo kablov za VX, TS, VX SE

Št. artikla: TS 8600265

Z integriranimi sistemskimi luknjami za posamezne sistemske dodatke.

Št. artikla:
TS 8600265
Opis izdelka
Z integrirano sistemsko perforacijo za individualno razširitev sistema.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
1 okvir
2 okrasni obrobi spredaj/zadaj
Sestavni deli za montažo na ohišje
Mere
Višina: 200 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
TS
VX SE
Širina: = 1.200 mm
Globina: = 600 mm
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
16,676 kg
Bruto teža
18 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
73,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177487215
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
TS Cable chamber, for TS, SE, H: 200 mm, for WD: 1200x600 mm
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical details