Izenačevanje potencialov je zagotovljeno z montažnimi komponentami in ozemljitvenimi točkami.
- Št. artikla:
- CM 5001233
- Opis izdelka
- Izenačevanje potencialov je zagotovljeno prek pritrdilnih elementov in ozemljitvenih točk.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Opomba
- Za večjo stabilnost in univerzalen vhod kablov je osnovna odprtina razdeljena po širini za ohišja s širino 1000, 1200 in 1600 mm in je primerna za različne konfiguracije.
- Za popolno zapiranje podnožja v TS-IT je treba kombinirati več modluarnih plošč uvodnic.
- Mere
- Globina: 50 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS IT
TS
CM
TP
Širina: = 1.600 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,879 kg
- Bruto teža
- 0,88 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177556782
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- CM Gland plate, for CM, TP, D: 50 mm, for W: 1600 mm
- Dokumentacija
- Info sheet