Plošče modulov za TE

Št. artikla: TE 7526755

The base area of the TE may be varied as required using the module plates.

Št. artikla:
TE 7526755
Zasnova
Kompenzacijska plošča
Aplikacije
Pri izbiri primernih plošč z uvodnicami upoštevajte:
Širina ohišja minus 150 mm
Globina ohišja minus 50 mm
Material
Jeklena pločevina, pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere
Širina: 450 mm
Globina: 150 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: TE
Širina: 600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,8 kg
Bruto teža
0,884 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177551183
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
TE Module plate, WxD: 450x150 mm, Compensating panel, For W: 600 mm
Dokumentacija
Info sheet