- Št. artikla:
- TE 7526850
- Zasnova
- s krtačnim trakom
- Aplikacije
- Pri izbiri primernih plošč z uvodnicami upoštevajte:
- Širina ohišja minus 150 mm
- Globina ohišja minus 50 mm
- Material
- Jeklena pločevina, pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Širina: 450 mm
Globina: 200 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TE
Širina: 600 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,904 kg
- Bruto teža
- 0,939 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177196636
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
-
TE Module plate, WxD: 450x200 mm, With brush strip, For W: 600 mm