Prerez za kabelski vhod, sredinski za TS, TP

Št. artikla: TS 8802060

Za zgornjo namestitev na plošče z uvodnicami.

Št. artikla:
TS 8802060
Opis izdelka
Za tesnjenje kabelske uvodnice med osnovnimi ploščami.
Prednosti
Posebej primerno za kable z enakim prečnim prerezom
Tehnični podatki
Kabelska objemka iz penaste gume: prečni prerez: 30 x 25 mm
Aplikacije
Za zgornjo montažo na plošče z uvodnicami.
Material
Ekstrudirani aluminijasti profil
Kabelski trak iz penaste gume: PU pena
Obseg dobave
Priključni deli, vključno z elastičnimi vpenjalnimi profili
Opomba
2 kosa zadostujeta za eno osnovno odprtino za ohišja s širino do 800 mm
Od širine ohišja 1000 mm naprej sta predvideni dve odprtini v dnu. Na ohišje je mogoče namestiti 4 pakete.
Primerno za
Vrsta ohišja: TS: = 600 mm
Vrsta ohišja: TP
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55 if installed correctly
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,208 kg
Bruto teža
0,212 kg
Carinska tarifna številka
76042990
EAN
4028177382480
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis izdelka
TS Section for cable entry, centre, for TS, VX SE, TP, for W: 600 mm