Za zgornjo namestitev na plošče z uvodnicami.
- Št. artikla:
- TS 8802160
- Opis izdelka
- Za tesnjenje kabelske uvodnice med osnovnimi ploščami.
- Prednosti
- Posebej primerno za kable z enakim prečnim prerezom
- Tehnični podatki
- Kabelska objemka iz penaste gume: prečni prerez: 30 x 25 mm
- Aplikacije
- Za zgornjo montažo na plošče z uvodnicami.
- Material
- Ekstrudirani aluminijasti profil
Kabelski trak iz penaste gume: PU pena - Obseg dobave
- Priključni deli, vključno z elastičnimi vpenjalnimi profili
- Opomba
- 2 kosa zadostujeta za eno osnovno odprtino za ohišja s širino do 800 mm
- Od širine ohišja 1000 mm naprej sta predvideni dve odprtini v dnu. Na ohišje je mogoče namestiti 4 pakete.
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS: = 1.600 mm
Vrsta ohišja: TP - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55 if installed correctly
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,592 kg
- Bruto teža
- 0,6 kg
- Carinska tarifna številka
- 76042990
- EAN
- 4028177556829
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis izdelka
- TS Section for cable entry, centre, for TS, VX SE, TP, for W: 1600 mm