Moduli plošč z uvodnicami za vhod kablov za TS, TS IT, VX SE

Št. artikla: TS 7825367

Dvodelni osnovni modul ima posebno kabelsko uvodnico z izmenično zamaknjenimi krtačnimi trakovi, ki zagotavljajo odlično tesnjenje tudi pri velikih količinah kablov.

Št. artikla:
TS 7825367
Zasnova
Kabelski vhod s krtačnim trakom, zatesnjeno
Opis izdelka
Posebni krtačni trakovi z izmenično zamaknjenimi krtačnimi trakovi zagotavljajo maksimalno zaščito, ko so kabli pravilno vstavljeni. Zaradi dvodelne zasnove je mogoče talni modul naknadno vgraditi tudi v obstoječe ožičenje.
Material
Plošča modula: jeklena pločevina
Krtačni trak: plastika, UL 94 HB, brez halogenov
Površinska obdelava
Plošča modula: pocinkana
Obseg dobave
Sestavni deli
Vključno s sponkami
Opomba
Za popolno zapiranje podnožja v TS-IT je treba kombinirati več modluarnih plošč uvodnic.
Mere
Globina: 237,5 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
TS IT
SE
Širina: 600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,3 kg
Bruto teža
1,42 kg
Carinska tarifna številka
83024200
EAN
4028177551152
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
DK Gland plate module, For W: 600 mm, For cable entry with brush, super-airtight