Kabelska objemka, spremenljiva globina za VX IT, TE

Št. artikla: DK 5302044

Za VX IT in TE. Omogoča prilagodljivo prilagoditev njihove dolžine obstoječi montažni razdalji med obema 482,6 mm (19") montažnima nivojema.

Št. artikla:
DK 5302044
Prednosti
Spremenljiva globina tirnic omogoča prilagodljivo prilagajanje njihove dolžine montažni razdalji med obema montažnima nivojema 482,6 mm (19").
Aplikacije
Za napeljavo kablov na okvirju ohišja in za razbremenitev napeljanih kablov. Kable je mogoče pritrditi na kabelske objemke s kabelskimi vezicami ali z ježkom.
Kabelske objemke se lahko namestijo vodoravno na zadnji strani neposredno na 482,6 mm (19") montažni nivo ali v prostor ohišja med dvema montažnima nivojema. Dodatna vijačna pritrditev enote.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Montažni deli
Razdalja med nivoji
350 ‐ 550 mm
Opomba
Montažne mere + 170 mm = razdalja med nivoji 482,6 mm (19") za VX IT, standardno
Montažne mere + 175 mm = razdalja med nivoji 482,6 mm (19") za VX IT, dinamično
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,67 kg
Bruto teža
0,687 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177952690
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis izdelka
Cable clamp rail, depth-adjustable for VX IT, TE, for cable routing on the enclosure frame and for strain relief of the routed cables. The cables can be attached to the cable clamp rails with cable ties or velcro fasteners.
Dokumentacija
Instructions