Kabelski pladenj, spremenljiva globina za VX IT, TE 8000

Št. artikla: DK 5302043

Za zaščiteno napeljavo kablov med sprednjim in zadnjim območjem namestitve.

Št. artikla:
DK 5302043
Opis izdelka
Za zaščiteno napeljavo kablov med sprednjim in zadnjim montažnim območjem.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Sestavni deli
Možnosti namestitve
Sistem montažnih kotnikov VX IT Standard
Sistem montažnih kotnikov TX CableNet
Sistem montažnih kotnikov TS IT
Montažni položaj 482,6 mm (19") nivoja
VX IT Standard: min. 510 mm - maks. 710 mm, z alternativnim priključkom 415 mm - 615 mm
TX CableNet: min. 510 mm - maks. 710 mm, z alternativnim priključkom 415 mm - 615 mm
TS IT: min. 510 mm - maks. 710 mm, z alternativnim priključkom 415 mm - 615 mm
Dolžina
350: 550 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,74 kg
Bruto teža
1,94 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
7,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177952683
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis izdelka
IT cable tray, depth-variable, 350 – 550 mm, sheet steel, zinc-plated, RAL 9005
Dokumentacija
Instructions