Kombinirane tirnice za VX, VX IT, TX CableNet

Št. artikla: VX 5302020

Kombinacija C vodila za vpenjanje kablov s kabelskimi sponkami in kabelske uvodnice s T glavami za napeljavo kablov. Kable je mogoče po izbiri pritrditi na kombinirano tirnico s kabelskimi sponkami, kabelskimi vezicami ali ježki za razbremenitev napetosti.

Kabelska sponka za C tirnico, kombinirana tirnica

Št. artikla:
VX 5302020
Opis izdelka
Kombinacija C profilov za podporo kablov s kabelskimi sponkami in kabelske vodilne tirnice s T glavami za napeljavo kablov. Kable je mogoče pritrditi na kombinirano tirnico in jih razbremeniti z uporabo kabelskih sponk, kabelskih vezic ali ježkov.
Prednosti
Lahko se namesti na zunanjo ali notranjo stran okvirja ohišja
Aplikacije
Za napeljavo kablov in razbremenitev nateznih sil napeljanih kablov na okvirni konstrukciji VX
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Možnosti namestitve
Neposredna pritrditev z vijaki med navpičnimi stebri okvirja ohišja
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX IT
TX CableNet
Širina: = 600 mm
Globina: = 600 mm
Primerno za širino
= 600 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
1,508 kg
Bruto teža
1,543 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177952522
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis izdelka
Combination rail for VX IT, for cable routing and strain relief of routed cables on the VX frame structure, for enclosure width 600 mm, for enclosure depth 600 mm
Dokumentacija
Instructions