Kotni nosilec za kombinirano tirnico

Št. artikla: VX 5302038

Za spremenljivo montažo kombiniranih tirnic med dvema preluknjanima profiloma z montažnimi prirobnicami v notranjosti ohišja.

Št. artikla:
VX 5302038
Opis izdelka
Za spremenljivo montažo kombiniranih tirnic med dvema sistemskima okvirjema znotraj ohišja.
Prednosti
Prilagodljiva vijačna pritrditev prek utora med pritrdilnimi točkami
Aplikacije
Kaskadno napeljevanje kablov
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Paketi
8 pc(s).
Neto teža
0,36 kg
Bruto teža
0,4 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
1 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73182900
EAN
4028177952676
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
Angle bracket for combination rail for variable mounting of combination rails between two system chassis in the enclosure interior. Application areas: cascaded cable routing, sheet steel, zinc-plated
Dokumentacija
Instructions