Za vpenjanje in usmerjanje kablov v omrežnih in strežniških aplikacijah.
- Št. artikla:
- VX 5302120
- Prednosti
- Enostavna montaža s hitrim pritrjevanjem brez orodja
- Alternativno primerno za pritrditev z vijaki
- Integrirane večnamenske luknje za pritrditev komponent za kabelsko napeljavo
- Vgrajene montažne luknje za pritrditev PDU enot v razmaku 7 U prek vdolbine za ključavnico
- Aplikacije
- Za navpično napeljavo kablov in razbremenitev napetosti pri omrežnih in strežniških aplikacijah
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti namestitve
- Na VX IT okvirju med strešnim in osnovnim okvirjem, po vseh straneh
- V 800 mm širokih VX IT ohišjih je alternativno podprta pritrditev z vijaki med zgornjim in spodnjim globinskim nosilcem
- Navodila za sestavljanje
- Za montažo po celotni globini ohišja na okvir s sponko za hitro odpiranje. Pri montaži v ohišja širine 800 mm je podprta dodatna vijačna pritrditev na globinske nosilce 482,6 mm (19") konfiguracije
- Mere
- Širina: 145 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
VX IT
Višina: = 2.000 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 4,4 kg
- Bruto teža
- 4,56 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 18,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 83024200
- EAN
- 4028177952713
- ETIM 9
- EC000047
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Opis izdelka
- Cable route, for VX, VX IT, for vertical cable routing and strain relief, for network and server applications, integrated multifunction punchings for fastening
- Dokumentacija
- Instructions