Kabelski kanal za VX IT, TX CableNet, Data Rack

Št. artikla: DK 5302053

Kabelski kanal z odstranljivim pokrovom kanala, ki je pritrjen na obeh straneh.

Št. artikla:
DK 5302053
Opis izdelka
Kabelski kanal za skrito napeljavo kablov. Odstranljiv pokrov na tečajih za priročen dostop do kablov. Kanal ima vhodne točke za kable v notranjosti ohišja in skozi zadnji del kanala. Priložene sponke za pritrditev kablov je mogoče namestiti na kabelske čevlje kanala na nastavljivi globini za lažjo napeljavo kablov. Kabelski kanal je mogoče tudi priviti. Za optimiziran pretok zraka ga je mogoče kombinirati s kompletom krtačnih trakov za VX IT.
Prednosti
Enostavna montaža s hitrim pritrjevanjem brez orodja
Visoka gostota zaradi napeljave kablov v obliki črke U
Primerno za povezovanje hrbet ob hrbtu
Kabelski kanal se lahko uporablja kot zaščitni element za preprečevanje kratkih stikov zraka znotraj hladnega hodnika
Zaklepne kabelske uvodnice se lahko z montažnimi deli namestijo na standardne montaže 1 U
Tehnični podatki
Integral 482.6 mm (19") mounting cut-outs (1 U): 6 pc(s).
Material
Jeklena pločevina
Plastika po UL 94-HB
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Kabelski kanal
2 pokrova
14 nosilcev za kable, 6 U
10 palic za pritrditev kablov
Sestavni deli
Enote
47 U
Primerno za
Ni mogoče kombinirati z dinamičnimi montažnimi kotniki 482,6 mm (19") za VX IT
Opomba
Pri simetrični notranji namestitvi v ohišje tipa VX IT ni mogoče kombinirati z dinamičnimi 482,6 mm (19") montažnimi kotniki . Pri asimetrični notranji namestitvi je podprta montaža na eni strani.
Mere
Širina: 109,5 mm
Globina: 314,5 mm
Dolžina: 2.099 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX IT
TX CableNet
Širina: = 800 mm
Višina: = 2.200 mm
= 2.200 mm
Primerno za širino
= 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
10,2 kg
Bruto teža
10,78 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
39,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177958593
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Opis izdelka
Cable duct, 47 U, for concealed cable routing. For enclosure width 800 mm, for enclosure height VX IT 2200 mm
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details