Za zadnjo, stransko pritrditev kabelske police na montažne okvirje v TX ohišjih, omogoča navpično vodenje kablov neodvisno od okvirja ohišja.
- Št. artikla:
- DK 7888322
- Opis izdelka
- Za navpično napeljavo kablov in razbremenitev napetosti.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TX CableNet
Višina: = 2.200 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 8 kg
- Bruto teža
- 10 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 38,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177964259
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis izdelka
- Cable tray for TX CableNet, H: 2200 mm, W: 308 mm, for vertical cable routing and strain relief, integrated multi-function perforation for attachment using clip elements.
- Dokumentacija
- Instructions