Izreze za napeljavo kablov na strešni plošči lahko vizualno skrijete s krtačnim trakom.
- Št. artikla:
- TX 7888301
- Opis izdelka
- Za vhod kablov v strešno ploščo.
- Prednosti
- Za enostavno namestitev na rob izreza
- Material
- Plastična opora s krtačno obrobo
Krtačni trak: plastika, UL 94-V0
Krtača: plastika, UL 94-HB - Dolžina krtačk
- 80 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TX CableNet
Globina: = 1.000 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 0,5 kg
- Carinska tarifna številka
- 96035000
- EAN
- 4028177964280
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis izdelka
- TX brush strip, L x W: 1000 mm x 80 mm, bristle length 80 mm, for cable entry in the roof