Kabelska kletka za TX CableNet

Št. artikla: TX 7888310

Za vpenjanje in usmerjanje kablov v omrežnih aplikacijah.

Št. artikla:
TX 7888310
Opis izdelka
Za organizirano polaganje velikih količin kablov v poveznih sistemih.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Sestavni deli
Možnosti namestitve
Attached using clip components
Mere
Širina: 300 mm
Globina: 120 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: TX CableNet
Širina: = 800 mm
Višina: = 2.000 mm
Primerno za širino
= 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2 kg
Bruto teža
5 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
19,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177964242
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Opis izdelka
Cable cage for TX CableNet, WHD: 300x2000x120 mm, RAL 9005, standard 50x50 mm wire mesh shaped into a C-cross-section, for organizing large quantities of cables in a bayed enclosure suite. Attached using clip components.