Za vpenjanje in usmerjanje kablov v omrežnih aplikacijah.
- Št. artikla:
- TX 7888311
- Opis izdelka
- Za organizirano polaganje velikih količin kablov v poveznih sistemih.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti namestitve
- Attached using clip components
- Mere
- Širina: 300 mm
Globina: 120 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: TX CableNet
Širina: = 800 mm
Višina: = 2.200 mm - Primerno za širino
- = 800 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,2 kg
- Bruto teža
- 5,5 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177964235
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Opis izdelka
- Cable cage for TX CableNet, WHD: 300x2200x120 mm, RAL 9005, standard 50x50 mm wire mesh shaped into a C-cross-section, for organizing large quantities of cables in a bayed enclosure suite. Attached using clip components.