Komplet krtač za TE 8000

Št. artikla: DK 7888610

Cut-outs for cable routing at any given positions in the side panel, rear panel, doors, roof and gland plate may be finished off attractively by simply attaching the brush strip.

Št. artikla:
DK 7888610
Prednosti
Za enostavno namestitev na rob izreza
Material
Plastična opora s krtačno obrobo
Krtačni trak: plastika, UL 94-V0
Krtača: plastika, UL 94-HB
Dolžina krtačk
30 mm
Dolžina
390 mm
Mere
Širina: 19 mm
Dolžina: 390 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: TE 8000
Širina: 600 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,198 kg
Bruto teža
0,222 kg
Carinska tarifna številka
96035000
EAN
4028177802148
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis izdelka
DK brush kit for cable entry in the roof plate, for enclosure width 600 mm, for TE 8000