Posebne krtačne trakove je mogoče uporabiti za ustvarjanje zatesnjenih vhodov za kabelske snope in napeljave.
- Št. artikla:
- DK 7825375
- Opis izdelka
- Za individualno prilagajanje plošč ohišja, plošč z uvodnicami in drugih plošč. Izrezi za napeljavo kablov na kateremkoli mestu v stranski plošči, zadnji plošči, vratih, strehi in talni plošči. Ta posebni krtačni trak se lahko uporablja za ustvarjanje najtesnejših možnih prebojev za kabelske snope in cevi. Ima izmenično razporejene krtačne trakove, ki zagotavljajo dobro tesnjenje ob ceveh, tudi pri velikih količinah kablov. To zmanjšuje neželene izgube pretoka.
- Material
- Krtačni trak: plastika, UL 94-HB
- Obseg dobave
- 1 krtačni trak, vsak z dolžino 1 m, desna in leva izvedba
- Dolžina krtačk
- 58 mm
- Dolžina
- 1 m
- Mere
- Dolžina: 1 m
- Za material z debelino
- 1,5 ‐ 2 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,65 kg
- Bruto teža
- 0,82 kg
- Carinska tarifna številka
- 96035000
- EAN
- 4028177552784
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- DK Brush strip, super-airtight, Bristle length: 58 mm, 2 pcs. L: 1 m, right-hand and left-hand version, Plastic to UL 94-V0
- Dokumentacija
- Info sheet