Priključna uvodnica, majhna

Št. artikla: SZ 2400500

Za predsestavljene kable s konektorji. Za uporabo z materialom debeline do 4 mm. Za razbremenitev predsestavljenih kablov se lahko uporabijo kabelske vezice.

Št. artikla:
SZ 2400500
Opis izdelka
Za predhodno sestavljene kable s konektorji. Primerno za debeline materiala do 4 mm. Za razbremenitev sestavljenih kablov se lahko uporabijo kabelske vezice.
Material
Plastika
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Sestavni deli
Kabelske uvodnice
Število kabelskih vhodov: 3
Min. premer kabla: 4 mm
Maks. premer kabla: 6 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 65 if installed correctly
Za kable s premerom
4 ‐ 6 mm
Paketi
5 pc(s).
Neto teža
0,205 kg
Bruto teža
0,28 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177220348
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Opis izdelka
SZ Connector gland, small, for 3 cable ø 4-6 mm
Dokumentacija
Info sheet