Tesnilni moduli Za tesnjenje okvirja

Št. artikla: SZ 2400970

To seal cables in conjunction with a sealing frame. It is possible to combine 20 x 20 mm and 40 x 40 mm sealing modules.

Št. artikla:
SZ 2400970
Zasnova
Tesnilni moduli 20 x 20 mm
Prednosti
Tesnilni moduli ostanejo varno pritrjeni na svoje kable
Material
Trda obloga: poliamid
Tesnilo: TPE 2
Opomba
1 tesnilni modul 40 x 40 mm ≙ 4 tesnilni moduli 20 x 20 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 64
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
0,05 kg
Bruto teža
0,06 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177534735
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Opis izdelka
SZ Sealing modules for sealing frames, size: 20x20 mm, Solid
Dokumentacija
Info sheet