Kabelski kanal za navpični odsek TS

Št. artikla: TS 8800520

Za namestitev na navpični del ohišja, na dva povezana dela ohišja v bližini povezovanja.

Št. artikla:
TS 8800520
Zasnova
Širina 50 mm, za montažo na en navpični del ohišja v območju stranske plošče.
Prednosti
Pritrdilne točke kabelskih kanalov so usklajene z vzorcem lukenj TS sistema. To odpravlja zamudno vrtanje, ki bi bilo potrebno pri DIN kanalih.
Nominalne prelomne točke palic so zasnovane tudi za kombinacijo s kabelskimi kanali za montažne plošče.
Dodatne prelomne točke na višini montažne plošče omogočajo neposredno vstavljanje v kabelski kanal.
Material
Trd PVC
Odporno proti ognju, samougasljivo
Barva
Podobno RAL 7030
Obseg dobave
Kabelski kanal s pokrovom
Bar width
5,5 mm
Slot width
4,5 mm
Opomba
Možnost skrajšanja za druge velikosti ohišja.
Mere
Širina: 50 mm
Višina: 1.800 mm
Globina: 80 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
VX SE
PC
IW
Višina: ≤ 2.000 mm
Delovno temperaturno območje
60 °C
Paketi
8 pc(s).
Neto teža
9,944 kg
Bruto teža
10,52 kg
Carinska tarifna številka
39259020
EAN
4028177233652
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Opis izdelka
TS Cable duct for vertical TS section, WHD: 50x1800x80 mm
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK