Za namestitev na navpični del ohišja, na dva povezana dela ohišja v bližini povezovanja.
- Št. artikla:
- TS 8800570
- Zasnova
- Širina 50 mm, za montažo na en navpični del ohišja v območju stranske plošče.
- Prednosti
- Pritrdilne točke kabelskih kanalov so usklajene z vzorcem lukenj TS sistema. To odpravlja zamudno vrtanje, ki bi bilo potrebno pri DIN kanalih.
- Nominalne prelomne točke palic so zasnovane tudi za kombinacijo s kabelskimi kanali za montažne plošče.
- Dodatne prelomne točke na višini montažne plošče omogočajo neposredno vstavljanje v kabelski kanal.
- Material
- Trd PVC
Odporno proti ognju, samougasljivo - Barva
- Podobno RAL 7030
- Obseg dobave
- Kabelski kanal s pokrovom
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Opomba
- Možnost skrajšanja za druge velikosti ohišja.
- Mere
- Širina: 50 mm
Višina: 1.600 mm
Globina: 80 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
VX SE
PC
IW
Višina: ≤ 1.800 mm - Delovno temperaturno območje
- 60 °C
- Paketi
- 8 pc(s).
- Neto teža
- 8,968 kg
- Bruto teža
- 9,44 kg
- Carinska tarifna številka
- 39259020
- EAN
- 4028177238015
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Opis izdelka
- TS Cable duct for vertical TS section, WHD: 50x1600x80 mm