S posebnimi DIN luknjami za neposredno montažo na profil ohišja ali na površine, kot so montažne plošče. Določene točke loma na prečkah in na dnu kabelskega kanala.
- Št. artikla:
- TS 8800751
- Zasnova
- za montažne plošče
Za montažo na VX sistemske luknje - Opis izdelka
- S posebnimi DIN perforacijami za neposredno montažo na profile ohišij ali na površine, kot so na primer montažne plošče. Predhodno določene točke loma na vodilih in na dnu kabelskega kanala.
- Material
- Trd PVC
Odporno proti ognju, samougasljivo
Temperaturna odpornost do +60 °C - Barva
- Podobno RAL 7030
- Obseg dobave
- Kabelski kanal s pokrovom
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Možnosti namestitve
- S posebnimi DIN luknjami za neposredno montažo na del ohišja ali na površine, kot so montažne plošče
- Če je montažna plošča nameščena poravnano z okvirjem ohišja na zadnji strani (položaj vgradnje ±0 mm), so vodoravno nameščeni kabelski kanali poravnani s kabelskimi kanali, nameščenimi na profilu ohišja
- Opomba
- Za druge mere se lahko skrajša.
- Mere
- Širina: 40 mm
Globina: 80 mm
Dolžina: 2.000 mm - Paketi
- 20 pc(s).
- Neto teža
- 22,98 kg
- Bruto teža
- 24,186 kg
- Carinska tarifna številka
- 39259020
- EAN
- 4028177445451
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Opis izdelka
- TS Cable duct for mounting plate, WHD: 40x2000x80 mm