Kabelska objemka Montažni kotnik za TS, PC, TP univerzalno konzolo, podnožje/podstavke TS

Št. artikla: PS 4193000

Za univerzalno konzolo TS, PC, TP, ponožje/podstavek, za razbremenitev med vstavljanjem kablov.

Št. artikla:
PS 4193000
Opis izdelka
Za razbremenitev napetosti pri vhodu kablov. Globinsko spremenljiva montaža v 25 mm perforiran profil na vodoravnem profilu ohišja ali v TS podnožje/podstavek/Flex-Block.
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Pritrdilni vijak za podnožje/podstavek je potreben za montažo na TS podnožje/podstavek
Mere
Dolžina: 385 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
PC
TP universal console
Širina: = 400 mm
Primerno za širino
= 400 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
2 kg
Bruto teža
2,563 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177093614
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis izdelka
SZ Cable clamp rail (right angle section), for TS, PC, TP universal console, TS base/plinth, Flex-Block, for W: 400 mm
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical details