Za univerzalno konzolo TS, PC, TP, ponožje/podstavek, za razbremenitev med vstavljanjem kablov.
- Št. artikla:
- PS 4196000
- Opis izdelka
- Za razbremenitev napetosti pri vhodu kablov. Globinsko spremenljiva montaža v 25 mm perforiran profil na vodoravnem profilu ohišja ali v TS podnožje/podstavek/Flex-Block.
- Material
- Jeklo
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Navodila za sestavljanje
- Pritrdilni vijak za podnožje/podstavek je potreben za montažo na TS podnožje/podstavek
- Mere
- Dolžina: 1.185 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
PC
TP universal console
Širina: = 1.200 mm - Primerno za širino
- = 1.200 mm
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 6 kg
- Bruto teža
- 6,787 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177093676
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis izdelka
- SZ Cable clamp rail (right angle section), for W: 1200 mm
- Dokumentacija
- Info sheet