Kabelske sponke za kabelske objemke

Št. artikla: SZ 2350000

Za pritrditev kablov na kabelske sponke.

Št. artikla:
SZ 2350000
Opis izdelka
Za pritrditev kablov na nosilne tirnice za kable.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Plastični vložek
Min. premer kabla
6 mm
Maks. premer kabla
12 mm
Paketi
25 pc(s).
Neto teža
1 kg
Bruto teža
1,043 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73182900
EAN
4028177021853
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Opis izdelka
SZ Cable clamp, for cable clamp rail, for cables ø 6-12 mm
Dokumentacija
Info sheet