Kabelske sponke za kabelske objemke

Št. artikla: SZ 2354000

Za pritrditev kablov na kabelske sponke.

Št. artikla:
SZ 2354000
Opis izdelka
Za pritrditev kablov na nosilne tirnice za kable.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Plastični vložek
Min. premer kabla
22 mm
Maks. premer kabla
26 mm
Paketi
25 pc(s).
Neto teža
1,45 kg
Bruto teža
1,476 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
5,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73182900
EAN
4028177021938
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Opis izdelka
SZ Cable clamp, for cable clamp rail, for cables ø 22-26 mm
Dokumentacija
Info sheet