Kabelska objemka C profil, za montažne plošče, za VX, TS, VX SE, TP

Št. artikla: CM 5001080

Za razbremenitev napetosti med vstavljanjem kablov. Dolžina kabelske objemke je prilagojena širini montažne plošče. Priloženi montažni nosilci omogočajo tri različne položaje namestitve na montažni plošči.

Št. artikla:
CM 5001080
Opis izdelka
Za razbremenitev napetosti pri vhodu kablov. Dolžina nosilne tirnice za kable je prilagojena širini montažne plošče. Priloženi montažni nosilci omogočajo tri različne položaje namestitve na montažni plošči.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Dva montažna nosilca in montažni vijaki
Možnosti namestitve
raven, na razdalji 23 mm od montažne plošče
raven, na razdalji 10 mm od montažne plošče
nagnjeno proti montažni plošči
Možnosti namestitve VX podnožja/podstavka
V podnožjih/podstavkih s širino/globino 600 mm za montažo na vogalne elemente podnožja/podstavka, skupaj s kovinskimi vijaki
Možnosti namestitve za VX podstavek/podstavek iz nerjavenega jekla
V podnožjih/podstavkih s širino 600 mm, skupaj z vijaki M6 in maticami M6
Primerno za
VX sistem podnožja/podstavka
VX podnožje/podstavek, nerjavno jeklo
Mere
Dolžina: 499 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
TS
VX SE
TP
HD compact enclosure
Širina: = 600 mm
Primerno za širino
= 600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,528 kg
Bruto teža
0,64 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177502949
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis izdelka
CM Cable clamp rail C-section, for mounting plates, for TS, VX TS, SE, TP, for W: 600 mm