Za namestitev v ohišja z izrezom za nosilno roko Ø 130 mm ali 120 x 65 mm, pritrditev kablov po izbiri s kabelskimi sponkami ali kabelskimi vezicami.
- Št. artikla:
- CP 6052000
- Opis izdelka
- Nosilec kablov je mogoče opcijsko namestiti s kabelskimi sponkami, kabelskimi vezicami 2597.000 ali standardnimi kabelskimi vezicami.
- Aplikacije
- Za namestitev v nadzorne plošče z montažnim izrezom 120 x 65 mm ali Ø 130 mm
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- C profil in vijaki.
- Opomba
- Višina nosilca = 25 mm z nameščenim C profilom 40 mm.
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,146 kg
- Bruto teža
- 0,156 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73182900
- EAN
- 4028177188273
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis izdelka
- CP Cable clamping bracket, for command panel, with support arm connection Ø130 mm or 120x65 mm
- Dokumentacija
- Info sheet