Pritrditev kabla

Št. artikla: SZ 4319120

Za profesionalno in varno pritrditev kablov in napeljav je mogoče pritrdilne elemente, ki jih je mogoče združevati, sestaviti v različnih velikostih in jih pritrditi samo z 2 vijakoma.

Št. artikla:
SZ 4319120
Opis izdelka
Za profesionalno in varno pritrditev kablov in cevi.
Material
Poliamid
Možnosti namestitve
Za namestitev na montažno letev 23 x 23 mm
Pritrdi se lahko z vijaki na okrogle luknje v ohišju
Pritrditev z vijaki na luknjane tirnice in luknjane profile brez montažnih prirobnic
Opomba
Zaradi možnosti povezovanja je mogoče s samo dvema vijakoma sestaviti več pritrdilnih elementov, tudi različnih velikosti.
Min. premer kabla
9 mm
Maks. premer kabla
12 mm
Paketi
50 pc(s).
Neto teža
0,1 kg
Bruto teža
0,154 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177098749
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis izdelka
SZ Cable attachment, for cable ø 9-12 mm