Za profesionalno in varno pritrditev kablov in napeljav je mogoče pritrdilne elemente, ki jih je mogoče združevati, sestaviti v različnih velikostih in jih pritrditi samo z 2 vijakoma.
- Št. artikla:
- SZ 4319200
- Opis izdelka
- Za profesionalno in varno pritrditev kablov in cevi.
- Material
- Poliamid
- Možnosti namestitve
- Za namestitev na montažno letev 23 x 23 mm
- Pritrdi se lahko z vijaki na okrogle luknje v ohišju
- Pritrditev z vijaki na luknjane tirnice in luknjane profile brez montažnih prirobnic
- Opomba
- Zaradi možnosti povezovanja je mogoče s samo dvema vijakoma sestaviti več pritrdilnih elementov, tudi različnih velikosti.
- Min. premer kabla
- 16 mm
- Maks. premer kabla
- 20 mm
- Paketi
- 50 pc(s).
- Neto teža
- 0,25 kg
- Bruto teža
- 0,323 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177098763
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis izdelka
- SZ Cable attachment, for cable ø 16-20 mm