Držalo za kabel iz najlonske zanke samolepilno

Št. artikla: DK 7111350

Za univerzalno uporabo v vseh omrežnih in strežniških ohišjih, stenskih ohišjih, montažnih ploščah in ploščah z uvodnicami.

Št. artikla:
DK 7111350
Opis izdelka
Za univerzalno uporabo v vseh omrežnih in strežniških ohišjih, stenskih ohišjih, montažnih ploščah in osnovnih ploščah.
Material
Nitka iz poliamida 6.6
Barva
Črna
Mere
Širina: 16 mm
Dolžina: 70 mm
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
0,01 kg
Bruto teža
0,016 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177551626
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
DK Nylon loop cable holder, self-adhesive, BL: 16x70 mm