Za hitro namestitev brez orodja v dveh različicah: montaža s klikom in montaža z zasukom.
- Št. artikla:
- DK 7111300
- Zasnova
- za pritisno montažo
- Opis izdelka
- Univerzalno vodilo za kabel za hitro montažo brez orodja v sistemsko odprtino s premerom 6,2 mm. Sponko za kabel je mogoče enostavno odpreti za vstavitev kabla s samodejnim zapiranjem.
- Prednosti
- Premer objemke za kabelsko napeljavo se lahko prilagodi preseku napeljanega kabla
- Material
- Poliamid 6.6, samougasljiv po UL 94-V2
- Barva
- Naravno
- Kabelske uvodnice
- Min. premer kabla: 14 mm
Maks. premer kabla: 19 mm - For system punchings with Ø
- 6,2 mm
- Min. premer kabla
- 14 mm
- Maks. premer kabla
- 19 mm
- Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 0,03 kg
- Bruto teža
- 0,043 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177551619
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- DK snap-in cable routing for snap-mounting, for fast, tool-free assembly, for max. Ø 19 mm, polyamide, natural
- Dokumentacija
- Info sheet