Za pritrditev kablov s kabelskimi vezicami ali ježkom se kabelske objemke pritrdijo na profil okvirja in jih je mogoče dodatno pritrditi z vijakom.
- Št. artikla:
- DK 7828082
- Zasnova
- za zunanji montažni nivo
- Opis izdelka
- Za napeljavo kablov vzdolž okvirja omarice. Kable je mogoče pritrditi na vodila za napeljavo kablov s kabelskimi vezicami ali ježkom. Vodila za napeljavo kablov so pritrjena na profil okvirja ohišja ali montažnega okvirja in jih je mogoče dodatno pritrditi z vijakom.
- Aplikacije
- Na TS okvirju
- med montažnimi koti TS IT V ohišjih z globino
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
TS IT
Širina: 800 mm
Globina: 800 mm - Primerno za širino
- 800 mm
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 1,248 kg
- Bruto teža
- 1,446 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177235106
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis izdelka
- DK Cable clamp rail, For the outer mounting level, For WxD: 800 mm