Kabelska objemka za TS, TS IT

Št. artikla: DK 7828101

Za pritrditev kablov s kabelskimi vezicami ali ježkom se kabelske objemke pritrdijo na profil okvirja in jih je mogoče dodatno pritrditi z vijakom.

Št. artikla:
DK 7828101
Zasnova
za notranji montažni nivo
Opis izdelka
Za napeljavo kablov vzdolž okvirja omarice. Kable je mogoče pritrditi na vodila za napeljavo kablov s kabelskimi vezicami ali ježkom. Vodila za napeljavo kablov so pritrjena na profil okvirja ohišja ali montažnega okvirja in jih je mogoče dodatno pritrditi z vijakom.
Aplikacije
Na TS okvirju
med montažnimi koti TS IT V ohišjih z globino
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
TS IT
Širina: 1.000 mm
Globina: 1.000 mm
Primerno za širino
1.000 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
1,692 kg
Bruto teža
1,94 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177235151
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis izdelka
DK Cable clamp rail, For the inner mounting level, For WxD: 1000 mm