Kabelska objemka, spremenljiva za namestitev neodvisno od ohišja

Št. artikla: DK 7016140

For enclosure-independent mounting, variable attachment from 450 to 800 mm for flexible cable clamping in two variants: as C rails or T-head rail.

Št. artikla:
DK 7016140
Zasnova
C profil
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,81 kg
Bruto teža
0,9 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177550384
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
DK Cable clamp, variable, C rail, variable attachment from 450 to 800 mm