Za sistemsko združljivo napeljavo kablov ter za prilagoditev rezervnih kablov in presežnih dolžin se lahko elementi uporabljajo posamično ali v kombinaciji za napeljavo kablov.
- Št. artikla:
- DK 7064100
- Opis izdelka
- Za sistemsko skladno napeljavo kablov z ohranjanjem minimalnih polmerov upogibanja ter shranjevanje nadomestnih kablov in presežnih dolžin. Elemente je mogoče uporabljati posamično ali v kombinaciji za urejanje kablov. Lahko se kombinirajo v polkrožne ali krožne elemente.
- Prednosti
- Enostavna montaža s hitrim pritrjevanjem brez orodja
- Alternativno primerno za pritrditev z vijaki
- Integrirane večnamenske luknje za pritrditev komponent za kabelsko napeljavo
- Vgrajene montažne luknje za pritrditev PDU enot v razmaku 7 U prek vdolbine za ključavnico
- Aplikacije
- Za navpično napeljavo kablov in razbremenitev napetosti pri omrežnih in strežniških aplikacijah
- Material
- Plastika po UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Montažne sponke in montažni deli
- Paketi
- 8 pc(s).
- Neto teža
- 0,544 kg
- Bruto teža
- 0,557 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177627710
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Dokumentacija
- Info sheet