Za namestitev velikih količin kablov, za stransko pritrditev na montažne okvirje širine 482,6 mm (19˝) in montažne okvirje v omrežnih ohišjih s širino 800 mm.
- Št. artikla:
- DK 7220600
- Opis izdelka
- Za namestitev velikih količin kablov. Nosilec za urejanje kablov za stransko montažo na profile širine 482,6 mm (19") in montažne okvirje v omrežnih ohišjih s širino 800 mm. Montažni nosilec je pritrjen asimetrično, kar ustvarja približno 110 mm prostora pred 19" nivojem. To omogoča enostavno upravljanje kablov tudi pri velikih količinah kablov.
- Material
- Jeklo
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Višina: 90 mm
Globina: 330 mm - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,86 kg
- Bruto teža
- 0,942 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 3,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 83024200
- EAN
- 4028177305489
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis izdelka
- DK Shunting ring
- Dokumentacija
- Info sheet