Za zadnjo, stransko pritrditev kabelske police na montažne okvirje znotraj sistemov TE ohišij. Omogoča navpično vodenje kablov neodvisno od okvirja ohišja.
- Št. artikla:
- DK 7000685
- Opis izdelka
- Za navpičen vhod kablov na stranskem delu 482,6 mm (19") montažnega okvirja za TE, neodvisno od okvirja ohišja.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Širina: 100 mm
Višina: 1.700 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,131 kg
- Bruto teža
- 3,32 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024200
- EAN
- 4028177492141
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis izdelka
- DK Cable route on the mounting frame, WxH: 100x1700 mm
- Dokumentacija
- Info sheet