Kabelski kanal, navpičen za TS 8

Št. artikla: DK 7858200

Za neposredno pritrditev med streho in osnovni okvir z višino 2000 mm. Možnost namestitve po izbiri na notranje ali zunanji montažne nosilce, širina vodila 200 mm.

Št. artikla:
DK 7858200
Opis izdelka
Za neposredno montažo med streho in osnovni okvir ohišja z višino 2000 mm. Položaj namestitve je lahko na notranji ali zunanji montažni ravni. Širina kabelske police: 200 mm. Z integriranimi sistemskimi perforacijami za pritrditev različnih pripomočkov za urejanje kablov in pritrdilnim elementom s T glavo za ježke in kabelske vezice.
Material
Jeklena pločevina, pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere
Širina: 200 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: TS 8
Višina: 2.000 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
4,495 kg
Bruto teža
4,66 kg
Carinska tarifna številka
83024200
EAN
4028177597938
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Dokumentacija
Info sheet