Za vstavljanje optičnih povezovalnih kablov ali povezovalnih kablov v utore notranjega ohišja; gumijasti obroč za pritrditev različnih optičnih kablov s premerom do Ø 4,5 mm.
- Št. artikla:
- DK 7116500
- Opis izdelka
- Optični povezovalni kabli ali mostički se vstavijo v utore notranjega ohišja. Gumijasti trak drži različne optične kable do premera 4,5 mm. Zagotovljena je razbremenitev napetosti in ohranjanje najmanjšega polmera upogibanja.
- Način delovanja
- Priloženi montažni nosilci so primerni za univerzalno uporabo. Optične kable je mogoče napeljati do razdelilne plošče v vse smeri v različnih položajih namestitve: ob strani, neposredno na razdelilno ploščo, pred razdelilno ploščo, ob strani ob razdelilni plošči in za razdelilno ploščo.
- Material
- Dvokomponentna plastika
- Barva
- Zunanjost: RAL 7035
Notranjos: RAL 9005 - Obseg dobave
- 2 premična obroča
2 gumena obroča
Komplet za povezovanje
Sestavni deli - Mere
- Dolžina: 120 mm
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 0,48 kg
- Bruto teža
- 0,488 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024200
- EAN
- 4028177125025
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis izdelka
- DK Fibre-optic shunting rings, L: 120 mm, For Kabel-Ø bis 4,5 mm