Za strukturirano napeljavo celotnih kabelskih snopov, 482,6 mm (19") priključek, priključni glavnik.
- Št. artikla:
- DK 7111214
- Opis izdelka
- Za strukturirano napeljavo celotnih kabelskih snopov je mogoče kabelske prečke pritrditi na različna mesta v ohišju.
- Aplikacije
- Za vodoravno napeljavo kablov znotraj razdelilnega nivoja. Zaradi odprtih pritrdilnih lukenj jih je mogoče kadar koli naknadno namestiti na 482,6 mm (19") sistemske luknje montažnega nivoja in jih pritrditi z obstoječimi pritrdilnimi vijaki za nameščene komponente.
- Material
- Podpora: jeklena pločevina
Kabelske napeljave, priključni glavniki: plastika UL 94-V0 - Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Kabelske napeljave
Priključni glavniki - Number connection combs
- 5
- Opomba
- Velikost posameznih komor (Š x G) približno 34 x 100 mm
- Enote
- 1 U
- Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 0,57 kg
- Bruto teža
- 0,668 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177550360
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis izdelka
- DK Cable routing bars, 482.6 mm (19") attachment, 1 U
- Dokumentacija
- Instructions