Predal 482,6 mm (19") za namestitev odvečnih kablov

Št. artikla: DK 7063200

Predal velikosti 1 U za organizirano, kompaktno in varno shranjevanje odvečnih kablov znotraj 482,6 mm (19") nivojev se lahko namesti med dva 482,6 mm (19") nivoja, neodvisno od sistema ohišij.

Št. artikla:
DK 7063200
Opis izdelka
Predal 1U ponuja priročen način za shranjevanje odvečnih dolžin, urejeno kompaktno in varno v 482,6 mm (19") nivojih.
Prednosti
S krtačnim trakom spredaj za vhod kablov
T glava v zadnjem delu za vpenjanje kabla
Vodilo z obročem za napeljavo kablov brez pregibov na nastavljivih elementih v notranjosti
Aplikacije
Lahko se namesti med dve ravnini velikosti 482,6 mm (19")
Za montažo na montažne kotnike v obliki črke L, ukrivljene montažne kotnike ali montažne okvirje
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Predal
Teleskopski drsniki
Sestavni deli
Enote
1 U
Razdalja med nivoji
435 ‐ 750 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
5,858 kg
Bruto teža
6,166 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
23,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177551176
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
DK Drawer 482.6 mm (19"), To accommodate surplus cables, 1 U, distance between levels: 435-750 mm