Plošča za upravljanje kablov z jeklenimi obroči

Št. artikla: DK 7257100

Za vodoravno napeljavo povezovalnih kablov s 5 nosilci za upravljanje kablov.

Št. artikla:
DK 7257100
Opis izdelka
Za vodoravno napeljavo povezovalnih kablov s 5 nosilci za kable.
Material
Plošča: jeklena pločevina
Obroč: jeklo
Površinska obdelava
Plošča: lakirano
Obroč: pocinkano
Barva
RAL 7035
Opomba
Navedene velikosti so zunanje mere.
Mere
Širina: 482,6 mm
Enote
2 U
Mere obroča
Ring depth: 125 mm
Ring height: 85 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,17 kg
Bruto teža
1,43 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
5,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
83024200
EAN
4028177453715
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis izdelka
DK Cable management panel, 2 U, with cable routing bars