Za držanje povezovalnih kablov.
- Št. artikla:
- DK 7149135
- Opis izdelka
- Za pritrditev povezovalnih kablov.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 7035
- Mere
- Širina: 482,6 mm
Globina: 85 mm - Enote
- 1 U
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,85 kg
- Bruto teža
- 1,024 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177166646
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis izdelka
- DK Cable routing channel, WHD: 482.6 mm (19")x1 Ux85 mm